Détecteurs de mouvement
Détecteurs de mouvement View Guard DUAL
Détecteurs de mouvement Viewguard DUAL
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les détecteurs de mouvement Viewguard DUAL disposent de systèmes de capteurs fonctionnant indépendamment avec détection de mouvements à infrarouge passif
et capteur micro-ondes.
Le principe fonctionnel des détecteurs repose sur une connexion intelligente des deux systèmes
de capteurs. Cette connexion rend les détecteurs particulièrement insensibles aux turbulences de l’air et de la chaleur, ce qui permet
une détection optimale des alarmes avec une immunité extrêmement élevée aux alarmes intempestives.
Pour une détection continue, ils sont équipés d’une optique à miroir de qualité (optique de zone).
Les détecteurs conviennent aux panneaux de détection des intrusions équipés de la technologie BUS-2 ou BUS-1
ou d’une technologie de connexion conventionnelle et sont disponibles avec ou sans surveillance anti-masque (AM).
Caractéristiques et avantages :- Fonction anti-masque
- Voyant LED
- Logique FAI
- Fonction de test des zones
- Entrée de zone du détecteur
- Capteur micro-ondes
- (détecteurs AM uniquement)
- Détecte le recouvrement, la pulvérisation et l’application de ruban adhésif sur le film.
- Indication claire de l’état de fonctionnement via deux LED Indication du test des zones.
- (Types de premiers témoins d’alarme)
- Le détecteur déclenché en premier peut être identifié grâce au voyant LED.
- Un moyen facile de vérifier le fonctionnement et la zone de détection
- (détecteurs BUS uniquement)
- Intégration de contacts/détecteurs sans potentiel dans le système BUS-2/BUS-1 (zone non effaçable).
- (détecteurs DOUBLES uniquement)
- Peut être désactivé dans l’état « désarmé ».
- VdS
- EN 50131-1
- EN 50131-2-4