/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Détecteurs de mouvement

    Viewguard infrarouge passif RF

    Viewguard infrarouge passif RF

    Aperçu

    Les détecteurs de mouvement infrarouge passifs utilisent une optique miroir plate avec une technologie radio sans fil.

    La technologie radio utilisée par le mode de transmission double bande garantit la sécurité de transmission la plus élevée.

    Caractéristiques et avantages :
    • Peut être adapté à l’optique de route ou de rideau en remplaçant l’optique miroir
    • La sensibilité de détection peut être programmée à partir de la centrale
    • La plage peut être programmée à partir de la centrale (optique miroir)
    • Désactivation du mode d’affichage LED et des voyants LED possible
    • Mode de révision radio avec affichage LED sélectif
    • Alarme de température avec seuil d’alarme programmé
    • Protection contre les contacts et l’usure
    • Boîtier adapté au montage mural et en angle
    • Surveillance de l’état de la batterie
    • Surveillance radio permanente par sondage radio
    Certifications :
    • G108506 (EMT), classe B
    • G108508 (EMT), classe B
    • G108507 (EMT)