/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de mouvement

    Détecteur à infrarouge passif Viewguard

    Les capteurs infrarouges passifs Viewguard sont adaptés aux centrales d’alarme anti-intrusion dotés de la technologie de connexion classique ou BUS-2/BUS-1. Ils sont disponibles avec ou sans fonction anti-masque (surveillance contre la couverture).

    Aperçu

    Les capteurs infrarouges passifs Viewguard sont adaptés aux centrales d’alarme anti-intrusion dotés de la technologie de connexion classique ou BUS-2/BUS-1. Ils sont disponibles avec ou sans fonction anti-masque (surveillance contre la couverture). Les détecteurs de mouvements reposent sur le principe de l’infrarouge passif. Les détecteurs peuvent être modernisés sur site avec des optiques longue portée ou des rideaux optiques, et des accessoires disponibles séparément, le cas échéant.

    Caractéristiques et avantages:
    • Fonction anti-masque
    • (seulement les détecteurs AM) Détecte le recouvrement, la pulvérisation et l’application de ruban adhésif sur le film
    • Voyant LED
    • Indication claire de l’état de fonctionnement via deux LED Indication du test des zones
    • Logique FAI
    • (Types de premiers témoins d’alarme) Le détecteur déclenché en premier peut être identifié grâce au voyant LED
    • Fonction de test des zones
    • Un moyen facile de vérifier la fonctionnalité et la zone de détection
    Certificats::
    • EN 50131-1
    • EN 50131-2-2, niveau 3 SES-EMA-RL-T2:2010-08