/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de mouvement

    Détecteur de mouvements à infrarouge passif Viewguard

    Les détecteurs PIR Viewguard fonctionnent selon le principe de l’infrarouge passif. Pour une détection continue, ils sont équipés d’un système optique à miroir de qualité. Les modèles standard sont livrés avec un miroir pour une optique de surface.

    Aperçu

    Les détecteurs PIR Viewguard fonctionnent selon le principe de l’infrarouge passif.

    Pour une détection continue, ils sont équipés d’un système optique à miroir de qualité. Les modèles standard sont livrés avec un miroir pour une optique de surface. À la demande, les détecteurs peuvent être mis à niveau sur site pour acheminer l’optique ou les rideaux optiques en intégrant des accessoires disponibles séparément.

    Les détecteurs sont adaptés aux centrales d’alarme anti-intrusion équipées de la technologie BUS-2 ou BUS-1 ou de la technologie de connexion conventionnelle. Ils sont disponibles avec ou sans surveillance anti-masque.

    Caractéristiques et avantages:
    • Fonction anti-masque
    • Voyant LED
    • Logique FAI
    • Fonction de test des zones
    Certificats::
    • VdS Classe B
    • EN 50131-1 et EN 50131-2-2, niveau 2
    • SES-EMA-RL-T2:2010-08