/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs multicritères

    Détecteur thermique/fumée conventionnel

    Discontinué

    Détecteur thermique/fumée conventionnel

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le détecteur multicritères 2020PT utilise une chambre optique de pointe et un élément thermique combiné à un microprocesseur qui exécute des algorithmes sophistiqués pour détecter rapidement et efficacement les incendies. L’association des fonctionnalités photoélectriques et thermiques permet une réponse plus rapide aux situations d’incendie réel, tout en réduisant le risque d’alarmes indésirables générées par l’environnement. Vision est une gamme de détecteurs conventionnels qui bénéficient des dernières technologies de fabrication et avec des fonctionnalités avancées pour les installateurs, ce qui les rend idéaux pour les petits systèmes de détection d’incendie simples.

    Caractéristiques et avantages :
    • Conception à profil bas
    • Faible consommation électrique
    • Compensation automatique de dérive
    • Fonction de test d’alarme à distance
    • Maintenance facile
    • Conception améliorée de la chambre pour minimiser l’effet de la contamination par la poussière
    • Temps de réaction similaire à celui d’un détecteur à ionisation sans les préoccupations environnementales associées
    • Gamme de bases de détecteur disponible
    • LED distante en option
    Certifications :
    • CE 2831-CPR-F1969
    • LPCB 199p/04
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS