/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Capteurs multicritères

    Détecteur monocanal FAAST LT-200

    Discontinué

    Détecteur monocanal FAAST LT-200

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le détecteur à un canal FAAST LT-200 utilise des technologies de détection d’aspiration éprouvées pour offrir une détection de fumée fiable avec une installation et une maintenance efficaces. Il inclut des fonctionnalités internes intelligentes et innovantes conçues pour protéger les composants vulnérables. Il a notamment une chambre de détection à LED haute sensibilité, et des capteurs de débit ultrasoniques.

    L’appareil sur boucle FAAST LT-200 communique comme un module de sortie avec le système de détection d’incendie via le protocole System Sensor CLIP. La fonctionnalité en boucle permet l’intégration d’appareils standards, la maintenance et l’assistance compatibles avec d’autres appareils Série 200. Il convient également pour les applications critiques où un avertissement très précoce, ou une détection de classe A ou B est souhaitée.

    Caractéristiques et avantages :
    • Historique enregistré jusqu’à 2 244 événements
    • Chambre de détection LED haute sensibilité
    • Versions monocanal et double canal
    • Prise en charge des protocoles System Sensor CLIP et Advanced
    • Détection du débit d’air par ultrasons avec une portée de surveillance étendue
    • Filtre facilement remplaçable et réutilisable
    • Accès facile aux composants nécessitant une maintenance régulière
    • Fonction de préalarme pour des seuils d’alarme configurables
    Certifications :
    • VDS
    • LPCB
    • EN54-20
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • System Sensor

    Autres

    • Brand
      • System Sensor
    • Brand : System Sensor