Capteurs multicritères
Détecteur de fumée optique/thermique série HM
Détecteur de fumée optique/thermique série HM
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les détecteurs optiques de fumée/chaleur multicritères font partie de la série Hm de Morley. Les capteurs optiques et thermiques transmettent des informations thermiques aux détecteur de fumée photoélectrique pour offrir une immunité améliorée contre les alarmes intempestives et une réponse plus rapide à tous les types de début d’incendie. L’unité enfichable combine deux éléments de détection distincts qui sont gérés par un logiciel embarqué pour agir comme une seule unité. Les détecteurs optiques et thermiques sont conformes à la norme EN54-7, avec une température fixe de 58 °C (136 °F) et une indication du taux d’augmentation conforme à la norme EN54-5. La fonction de détection thermique offre une réponse qui associe la technologie de thermistance avec une température linéaire corrigée par logiciel.
Caractéristiques et avantages :- Design esthétique adapté aux environnements modernes
- La base complète le détecteur et est facile à installer et à raccorder
- Protocole avancé et filtre de lissage pour supprimer les alarmes intempestives
- Double voyant LED intégré pour une visibilité à 360 degrés
- Conception améliorée de la chambre à fumée pour réduire les alarmes intempestives dues à la poussière ou à la contamination
- EN54-29
- EN54-5
- EN54-7
- RoHS