/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs multicritères

    Détecteur de fumée par aspiration avec afficheur- en coffret plastique 4 tubes de prélèvement

    Discontinué

    Le VEP est un des détecteurs les plus performant du marché il fait partie de la gamme VESDA-E.Le VEP-A10-P-NF dispose d'un écran tactile couleur 3,5" permettant la visualisation instantanées des états du détecteur

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le VEP est un des détecteurs les plus performant du marché il fait partie de la gamme VESDA-E. Il se caractérise par une sensibilité comprise entre 0,005 % et 20,0 obs/m et jusqu'à 40 trous en classe A. Le VEP est équipé d'un puissant système d'aspiration autorisant jusqu'a 560 m de tube en ramification, d'où une extension de la couverture pouvant atteindre 80 % pour les bâtiments de grande hauteur.

    Le VEP peut couvrir jusqu'à 1600 m2.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER