/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs multicritères

    module mural à affichage à cristaux liquides

    Discontinué

    La série TR42 de module mural LCD est conçue pour fonctionner avec les contrôleurs IQX Trend. Chaque modèle dispose d’une sonde de température intégrale, des variantes sont disponibles avec capteurs d’humidité relative et/ou de concentration de CO2.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La série TR42 de module mural à affichage à cristaux liquides est conçue pour fonctionner avec les contrôleurs IQX Trend. Tous les modèles disposent d’une sonde de température intégrale et des variantes sont disponibles qui incluent également des capteurs pour l’humidité relative et/ou la concentration de CO2. Le TR42 est équipé d’un affichage à cristaux liquides rétro-éclairé monochrome qui peut être configuré pour afficher les lectures du capteur et permet à l’utilisateur de contrôler la vitesse du ventilateur, l’occupation et le point de consigne de la température. Jusqu’à sept appareils peuvent être connectés au contrôleur par un bus Sylk à deux fils qui transporte les données et l’alimentation.

    Caractéristiques et avantages:
    • La connexion unique d’alimentation/de données au contrôleur réduit le câblage
    • Détection de température plus versions avec humidité et/ou CO2
    • Fonctionne en °C ou °F
    • La plaque arrière et les connexions communes permettent une mise à jour facile de TR40 à TR42
    • Affichage à cristaux liquides rétroéclairé avec options d’affichage de la température, de l’humidité, du CO2, de la vitesse du ventilateur, de l’occupation et du seuil d’alarme.
    • Fonctions du seuil d’alarme, de la vitesse du ventilateur et du remplacement de l’occupation.
    Certificats::
    • CE
    • UL94-V0
    • FCC Partie 15, Classe B
    Caractéristiques

    Autres

    • Temperature Sensor Accuracy
      • ±0.2 coulomb
    • Overall Width
      • 84 Millimeter-PRD
    • Overall Height
      • 121 Millimeter-PRD
    • Overall Depth
      • 21 Millimeter-PRD
    • Minimum Shipping & Storage Temperature
      • -40 Degrees Celsius
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0 Degrees Celsius
    • Minimum Measured Humidity
      • 5 Percentage
    • Maximum Shipping & Storage Temperature
      • 65 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 52 Degrees Celsius
    • Maximum Measured Humidity
      • 95 Percentage
    • Humidity Sensor Accuracy
      • ±3 Percentage
    • CO2 Sensor Accuracy
      • ±3 Percentage
    • Brand
      • Trend
    • Regulatory Approvals
      • CE; UL94-V0; FCC Part 15, Class B Watt
    • Product Type
      • LCD Wall Module Degrees Celsius
    • Network Communications
      • Sylk bus
    • Mounting Type
      • Wall inch
    • Maximum Measured CO2
      • 0 to 2000 parts per million

    Autres

    • Temperature Sensor Accuracy
      • ±0.2 coulomb
    • Overall Width
      • 84 Millimeter-PRD
    • Overall Height
      • 121 Millimeter-PRD
    • Overall Depth
      • 21 Millimeter-PRD
    • Minimum Shipping & Storage Temperature
      • -40 Degrees Celsius
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0 Degrees Celsius
    • Minimum Measured Humidity
      • 5 Percentage
    • Maximum Shipping & Storage Temperature
      • 65 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 52 Degrees Celsius
    • Maximum Measured Humidity
      • 95 Percentage
    • Humidity Sensor Accuracy
      • ±3 Percentage
    • CO2 Sensor Accuracy
      • ±3 Percentage
    • Brand
      • Trend
    • Regulatory Approvals
      • CE; UL94-V0; FCC Part 15, Class B Watt
    • Product Type
      • LCD Wall Module Degrees Celsius
    • Network Communications
      • Sylk bus
    • Mounting Type
      • Wall inch
    • Maximum Measured CO2
      • 0 to 2000 parts per million
    • Temperature Sensor Accuracy : ±0.2 coulomb
    • Overall Width : 84 Millimeter-PRD
    • Overall Height : 121 Millimeter-PRD
    • Overall Depth : 21 Millimeter-PRD
    • Minimum Shipping & Storage Temperature : -40 Degrees Celsius
    • Minimum Operating Ambient Temperature : 0 Degrees Celsius
    • Minimum Measured Humidity : 5 Percentage
    • Maximum Shipping & Storage Temperature : 65 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 52 Degrees Celsius
    • Maximum Measured Humidity : 95 Percentage
    • Humidity Sensor Accuracy : ±3 Percentage
    • CO2 Sensor Accuracy : ±3 Percentage
    • Brand : Trend
    • Regulatory Approvals : CE; UL94-V0; FCC Part 15, Class B Watt
    • Product Type : LCD Wall Module Degrees Celsius
    • Network Communications : Sylk bus
    • Mounting Type : Wall inch
    • Maximum Measured CO2 : 0 to 2000 parts per million