/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs multicritères

    Système de détection linéaire de chaleur

    Système de détection linéaire de chaleur

    Aperçu

    Les systèmes de détection linéaire de chaleur DTS (détection de température distribuée) d’Honeywell sont capables de détecter les incendies et de localiser avec précision les zones de l’incendie. Le système permet de mesurer, localiser et signaler avec précision des différences de température minimes en mesurant et en mettant en évidence la température d’un point spécifique par rapport à l’environnement. Le câble de détection résistant au feu (catégorie PH) est capable de prendre des signaux également pendant un incendie, même lorsque les températures peuvent atteindre 750 °C (1382 °F) (deux heures maximum). Cela permet de surveiller la progression de l’incendie et de superviser les mesures d’urgence en conséquence.

    Le système peut fonctionner comme un système autonome ou être facilement intégré aux plateformes de gestion existantes (par ex. systèmes SCADA) en communiquant directement via Ethernet (TCP/IP) à l’aide de commandes SCPI (commandes standard pour instruments programmables) ou Modbus (IP ou RTU). L’unité d’évaluation est dans un boîtier pour installation en rack 48,2 cm (19 po)

    Caractéristiques et avantages :
    • Affichage à cristaux liquides multicolore
    • LED : Alarme, mesure, défaut, fonctionnement
    • Mesure et surveillance de la température via câble capteur à fibre optique
    • 1, 2 ou 4 canaux de mesure par unité d’évaluation
    • Topologie de câble de capteur de ligne ouverte ou en boucle
    • Jusqu’à 256 zones d’alarme indépendantes par canal
    • Câble de capteur jusqu’à 10 km (6,21 mi) pour chaque voie
    • Puissance laser inférieure à 20mW
    • Interface relais, en option Modbus IP/RTU
    • Intégration numérique bidirectionnelle complète avec les systèmes d’alarme incendie ESSER by Honeywell
    Certifications :
    • VdS
    • UL
    • ATEX
    • LPCB
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER