/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs multicritères

    Notifier - Système d'aspiration à double détecteur double voie - Systèmes d'aspiration connectés en boucle

    FAAST LT-200 offre une solution flexible pour les applications où les méthodes de détection standard sont sujettes aux défaillances ou aux alarmes intempestives.

    Aperçu

    FAAST LT-200 offre une solution flexible pour les applications où les méthodes de détection standard sont sujettes aux défaillances ou aux alarmes intempestives. Conçu pour l’installateur et l’utilisateur final, l’appareil est adapté à une grande variété d’applications EN54-20 Classe C où la maintenance est difficile, où d’autres méthodes de détection de fumée sont inappropriées, en raison d’environnements difficiles ou de zones où l’esthétique est importante. Les détecteurs FAAST LT-200 en boucle offrent une flexibilité ultime en termes de connectivité avec le système incendie global. L'appareil est rapide à installer, facile à configurer et comprend le logiciel d'installation et de mise en service PipeIQ LT.

    Équipements et avantages :
    • Prend en charge le protocole CLIP et Opal
    • Fournit une fonctionnalité de pré-alarme pour des seuils d'alarme gradués
    • Détection de débit d'air ultrasonore avec une plage de surveillance étendue
    • Un seul appareil couvre jusqu'à 2 000 m2
    • Le logiciel Pipe-IQ™ offre une disposition et une configuration intuitives du système tout en un seul ensemble
    • Enregistrement d'événements multiples jusqu'à 2 244 événements
    • Graphique à pendule de débit d'air convivial pour la vérification de la fonctionnalité du réseau de tuyaux
    • Filtre facilement remplaçable et réutilisable sans affecter le reste de l'appareil
    • Électronique protégée contre le débit d'air et les dommages accidentels pendant l'installation ou la maintenance
    • Accès facile aux pièces nécessitant une maintenance de routine
    Certifications de filtre :
    • LPCB
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor