/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs multicritères

    Détecteur d’incendie multi-capteur O2T IQ8Quad

    Discontinué

    Détecteur d’incendie multi-capteur O2T IQ8Quad

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Détecteur d’incendie multi-capteur utilisant une dispersion optique à double angle brevetée ainsi qu’une évaluation supplémentaire du détecteur de chaleur pour garantir la détection de différents types d’incendie, des incendies couvants aux incendies ouverts avec un niveau de sensibilité constant. Identification du signal du capteur de fumée pour garantir la classification de la fumée et la réduction des alarmes intempestives causées par des interférences comme la vapeur d’eau ou la poussière. Utilisé lorsqu’une détection précoce et fiable des incendies est souhaitée. Grâce à ses excellentes caractéristiques de détection et à sa gestion améliorée des alarmes intempestives, le détecteur est également capable d’identifier les feux d’essai TF1 et TF6 normalisés. Le détecteur d’incendie multicapteur O²T convient également aux applications avec des températures plus élevées allant jusqu’à +65 °C (149 °F).

    Caractéristiques et avantages :
    • Détecteurs d’incendie intelligents automatiques avec une grande fiabilité et une faible consommation d’énergie, utilisés pour
    • les locaux et biens avec une concentration d’actifs de valeur moyenne à élevée
    • Caractéristiques et avantages du détecteur série IQ8Quad
    • Conçu pour un fonctionnement optimal sur les systèmes d’alarme incendie System 8000, IQ8Control et FlexES
    • Control
    • Avec détecteurs multi-capteurs pour la détection de tous les incendies, même dans les conditions
    • les plus difficiles et avec une visibilité LED à 360° en alarme
    • Détecteur avec et sans isolateurs de boucle
    • Différentes options d’installation
    • Câblage en combinaison boucle et éperon
    • Nombre maximum de détecteurs avec des longueurs de câble allant jusqu’à 3500 m (3827 yd) avec câble d’installation pour détection
    • par ex. câbles I-Y(St)Yn x 2 x 0,8 mm (0,03 po)
    • Jusqu’à 127 détecteurs et zones de détection par installation en boucle
    • Câblage libre des éléments d’affichage et de commande grâce à l’attribution de fonctions logicielles
    • Jusqu’à 32 détecteurs par zone
    • Mise en service facile
    • Adressage automatique et interactif du détecteur
    • Attribution d’adresse fixe de l’emplacement du détecteur, même après le remplacement ou l’ajout
    • de détecteurs
    • Localisation des ruptures de fils et des courts-circuits sur la boucle
    • Détecteur-LED utilisé comme témoin d’alarme et comme indicateur pour les détecteurs en service
    • Adaptation aux conditions de fonctionnement changeantes
    • LED dédiée pour indication du fonctionnement (LED verte)
    • Déconnexion des détecteurs individuels, des zones de détecteur et des zones de détection
    • Déconnexion de capteurs individuels ou de plusieurs capteurs à la fois dans le détecteur d’incendie multi-capteur ;
    • manuellement ou en fonction de l’heure programmée de la journée
    • Adaptation automatique aux différentes conditions environnementales
    • Compensation des niveaux changeants de pression d’air, d’humidité, de concentration de fumée selon le
    • principe de double chambre
    • Compensation électronique également appelée compensation de dérive des influences à long terme comme le vieillissement ou
    • la pollution
    • Détection fiable
    • Sensibilité d’alarme constante du détecteur d’incendie multi-capteur pour tous les types d’incendie
    • Rapport signal/bruit élevé grâce à la conception spéciale des capteurs et de l’électronique pour
    • supprimer les interférences électromagnétiques
    • Avec tamis anti-insectes intégré et protection au niveau du flux d’air à l’arrière
    • Suppression fiable des alarmes intempestives
    • Haute fiabilité contre les alarmes intempestives par évaluation chronométrée de différents critères du capteur
    • Les schémas de signal qui ne sont pas typiques d’un incendie sont éliminés en utilisant des algorithmes de filtre spéciaux
    • Auto-surveillance automatique de l’électronique du détecteur
    • Surveillance continue de la boucle, même pendant les courts-circuits, en isolant le segment concerné
    • Surveillance automatique de tous les capteurs pour garantir une capacité opérationnelle et un fonctionnement correct
    • Fiabilité accrue
    • Tolérant aux courts-circuits et aux ruptures de fils grâce à la surveillance des deux extrémités de la boucle
    • Décision d’alarme à l’intérieur du détecteur
    • Circuit de sécurité activé en cas d’échec de la communication
    • Maintenance
    • Demande de maintenance automatique
    • Identification du détecteur de chaleur par un cercle noir sur la plaque de transmission lumineuse
    • Identification du détecteur de gaz multi-capteur par un anneau doré sur la plaque de transmission lumineuse
    • Compteur de durée de fonctionnement, alarmes et défauts dans chaque détecteur
    • Vérification automatique et cyclique de la boucle
    • Interrogation complète de l’état depuis la centrale d’alarme
    • Interrogation des données opérationnelles de tous les détecteurs sur la boucle via un PC de service standard et
    • interface
    • Gamme complète d’accessoires
    • Socle standard pour détecteurs, socle avec relais et socle sans fil disponible
    • Adaptateur pour base avec fixation au plafond
    • Housse de protection pour détecteur d’incendie ou base de détecteur
    • Kit pour fixation au plafond (suspendu)
    Certifications :
    • EN 54-7 /-5 B /-17:2005
    • CEA 4021
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Esser

    Autres

    • Brand
      • Esser
    • Brand : Esser
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list