Capteurs multicritères
Détecteur inc. multi-capt. OTblue IQ8Quad FM avec isolateur.
Le détecteur multi-capteurs OTblue IQ8Quad est intégré au détecteur optique et au détecteur de chaleur. La chambre de mesure optique possède une nouvelle technologie de capteur qui détecte des incendies naissants et à forte génération de chaleur.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le détecteur multicapteurs OTblue IQ8Quad est intégré au détecteur optique et au détecteur de chaleur. La chambre de mesure optique possède une nouvelle technologie de capteur qui détecte des incendies ouverts, naissants et à forte génération de chaleur. En particulier pour les feux ouverts, la technologie d’ionisation classique mise en œuvre dans les détecteurs d’ionisation est remplacée par la nouvelle technologie de détection. Le détecteur est capable d'identifier les incendies de test TF1 et TF6 décrits dans la spécification EN 54-9:1982.
Le multi-capteur OTblue est un détecteur intelligent avec analyse de signal liée au temps, corrélation de signal des données du capteur, intelligence décentralisée, test automatique des fonctions, mode de défaillance du processeur, adaptation automatique aux conditions environnementales, mémoire des données d'alarme et de fonctionnement, témoin d'alarme et adressage logiciel. Les détecteurs sont fournis avec un isolateur intégré et un indicateur de détecteur parallèle peut être connecté.
Équipements et avantages :- Nouvelle technologie de détection permettant de détecter les incendies grâce à la technologie à haute génération de chaleur
- La technologie d’ionisation mise en œuvre est remplacée par la nouvelle technologie de détection
- Capable d'identifier les incendies de test TF1 et TF6
- VdS
- FM
Autres
- Brand
- ESSER
- Detector Type
- Fire
- Detection Sensor Type
- Multisensor
Autres
- Brand
- ESSER
- Detector Type
- Fire
- Detection Sensor Type
- Multisensor
- Brand : ESSER
- Detector Type : Fire
- Detection Sensor Type : Multisensor