Capteurs multicritères
Détecteur incendie multi-capteur OTblue OTG IQ8Quad
Détecteur d'incendie multi-capteur avec détecteur de fumée intégré, détecteur de chaleur et capteur de gaz (CO) avec gestion des alarmes intempestives améliorée.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Détecteur inc. multi-capt. avec détecteur de fumée intégré, détecteur de chaleur, capteur de gaz (CO) + gestion des alarmes fausses améliorée, pour prévention et détection précoce des feux naissants profonds générant beaucoup de CO et incendies avec flammes, avec évaluation de : lumière diffusée, température et gaz. Alarme déclenchée aux niveaux de concentration de CO dangereux pour les humains. Moins sensible aux alarmes intempestives causées par la poussière, plus détection précoce fiable du développement des incendies grâce à détection supplémentaire du CO. Alarme technique (TAL) aussi programmable avec seuil CO programmable flexible jusqu’à 150 ppm. Le détecteur est fourni avec un isolateur intégré. Un indicateur à distance peut être connecté.
Équipements et avantages :- Détecteurs inc. intelligents auto. haute fiabilité, faible conso. électrique pour
- locaux/biens avec concentration moy./élevée d’actifs de valeur
- Fonctionnalités détecteur série IQ8Quad, avantages système
- Conçu pour fonctionnement optimal sur syst. 8000,
- Syst. alarme inc. IQ8Control et FlexES Control
- Avec détecteurs inc. multi-capt. pour détection de tout type d’incendie, même dans conditions
- extrêmes et avec visibilité LED 360° dans
- détecteur d’alarme avec/sans isolateurs de boucle
- Diff. options d’install.
- Câblage en boucle + combinaison de branches
- Nb max. de détecteurs avec long. câble jusqu'à 3 500 m + câble install. pour
- détection inc., p. ex. I-Y(St)Yn x 2 x 0,8 mm
- Jusqu'à 127 détecteurs et zones de détection par install. en boucle
- Câblage libre des éléments affichage et commande par affectation de fonction logicielle
- Jusqu'à 32 détecteurs par zone
- Mise en service facile
- Détecteur auto. et interactif adressant
- Affectation d’adresse fixe d’emplacement, même après remplac. ou
- ajout
- Localisation coupures fils et courts-circuits sur boucle
- LED-Détecteur comme indicateur alarme et détecteurs en service
- Adaptation aux conditions de fonct. changeantes
- LED dédiée pour fonct. (verte)
- Déconnexion de détecteur individuel et zones de détection
- Déconnexion de capt. individuel ou plusieurs dans un détecteur inc. multi-capt.
- manuellement, ou heure programmée
- Adaptation auto. aux diff. conditions environnement
- Compensation niveaux changeants de pression d’air, humidité, concentration de fumée selon
- principe de double chambre
- Compensation électronique ou dérive-compensation des influences à long terme : vieillissement ou
- pollution
- Détection fiable
- Sensibilité alarme constante du détecteur inc. multi-capt. pour tout type d’incendie
- Rapport signal/bruit élevé dû à conception spéciale capteurs et électronique pour
- supprimer interférences électromag.
- Avec écran anti-insectes intégré scellé contre entrée d’air arrière
- Suppression fiable des fausses alarmes
- Immunité élevée contre fausses alarmes via évaluation chronométrée des diff. critères de capteur
- Schémas de signal non typiques des incendies éliminés via algorithmes de filtre spéciaux
- Surveillance auto. électronique détecteur
- Surveillance continue de la boucle même pendant courts-circuits en isolant segment concerné
- Surveillance auto. de tous les capteurs pour garantir capacité opérationnelle et état
- Fiabilité accrue
- Tolérance courts-circuits et ruptures de fil grâce à surveillance des 2 extrémités de la boucle
- Décision d’alarme dans détecteur
- Circuit de sécurité activé si échec comm.
- Maintenance
- Demande maintenance auto.
- Identification détecteur de chaleur par cercle noir sur plaque transmission lum.
- Identification détecteur de gaz multicapt. par anneau doré
- Compteur temps de fonct., alarmes et défauts dans chaque détecteur
- Vérification de boucle auto. cyclique
- Interrogation complète état à partir panneau commande
- Interrogation des données fonct. tous détecteurs sur boucle via PC de service standard et
- interface détecteur
- Gamme complète accessoires
- Base détecteur standard, avec relais et sans fil dispo.
- Adaptateur de base pour montage plafond
- Capot anti-poussière pour détecteur inc. ou base détecteur
- Kit montage plaf. suspendu
- EN 54-7/-5 A2 /-17
- CEA 4021
Autres
- Brand
- Esser
Autres
- Brand
- Esser
- Brand : Esser
_blank
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter