/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Capteurs multicritères

    Détecteur rouge avec diffuseur sonore vocal

    Détecteur rouge avec diffuseur sonore vocal

    Aperçu

    Le Gent S4-911-V-VAD-HPR multicapteurs Double Optique Chaleur Voix et alarme visuelle rouge haute puissance offrent une combinaison unique d’éléments de détection pour permettre des décisions d’incendie intelligentes, simples et rapides.

    Caractéristiques et avantages :
    • L’alarme visuelle haute intensité intégrée aide à alerter les occupants dans les environnements bruyants
    • Répond à toutes les exigences de la loi sur l’égalité de 2010
    • Compatible avec l’alarme visuelle S-Cubed pour montage mural
    • Technologie d’alarme visuelle haute performance de pointe
    • Gestion avancée de l’alimentation qui augmente la capacité et l’intégrité de la boucle.
    Certifications :
    • EN54-23
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Gent

    Autres

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent