/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs multicritères

    Diffuseur sonore avec capteur de chaleur double optique S-Quad

    Diffuseur sonore avec capteur de chaleur double optique S-Quad

    Aperçu

    Le Gent S4-771 est un détecteur de fumée et de chaleur multi-capteur à optique double S-Quad avec diffuseur sonore intégré. Ce détecteur est conçu pour être utilisé avec la gamme de centrales d’alarme incendie Gent Vigilon. Gent S4-771 est un détecteur S-Quad avec diffuseur sonore qui détecte les incendies et fournit l’alarme nécessaire aux occupants du bâtiment. Il permet d’installer des dispositifs multifonctionnels. Il offre la même distribution uniforme du son qu’une sirène autonome sans encourir les coûts d’installation ou de câblage supplémentaires. Sa conception efficace avec faible consommation de courant permet d’installer jusqu’à 125 détecteurs sur un circuit à boucle unique.

    Caractéristiques et avantages :
    • Double capteur optique et de chaleur
    • « États » du capteur programmables pour différentes périodes
    • Isolateur de court-circuit intégré
    • Diffuseur sonore entièrement programmable 85 db à 1 m (3,2 ft)
    • Entrée/sortie de ligne surveillée
    • Base fournie séparément
    Certifications :
    • Chaleur EN54-5 EN54-3
    • Optique EN54-7
    • Chaleur optique EN54-5, EN54-7, EN54-17, EN54-18 EN54-3
    • Chaleur optique double EN54-5, EN54-7, EN54-17, EN54-18 EN54-3
    • Chaleur optique double et CO EN54-5, EN54-7, EN54-17, EN54-18 EN54-3
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Gent

    Autres

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent