/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs multicritères

    Multicapteur S-Quad avec son et alarme visuelle intégrés

    Discontinué

    Dispositif Multicapteur S-Quad avec alarme sonore et visuelle

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le multi-capteur S-Quad avec diffuseur sonore et alarme visuelle intégrés combine une technologie de détection avancée renommée avec des alarmes visuelles de pointe. Les alarmes visuelles avec variantes de couleur et de performance sont de haute intensité avec trois réglages d’intensité pour obtenir une flexibilité maximale pour différentes couvertures de pièce, optimisant la couverture de boucle et les alarmes visuelles rouges utilisent plusieurs LED rouges donnant une vraie couleur rouge. La fonction vocale est fournie par des messages stockés sur un composant de mémoire flash non volatile. Cette sortie sonore de la mémoire flash peut contenir jusqu’à 20 secondes d’audio. Il est également possible de fournir des tonalités complexes, telles que des tonalités de sonneries et DIN.

    Caractéristiques et avantages :
    • La combinaison détecteur + alarme dans un seul dispositif réduisent le temps et les coûts d’installation.
    • L’alarme visuelle haute intensité intégrée aide à alerter les occupants dans les environnements bruyants
    • Répond à toutes les exigences de la loi sur l’égalité de 2010
    • Compatible avec l’alarme visuelle S-Cubed pour montage mural
    • Technologie d’alarme visuelle haute performance de pointe
    • Gestion avancée de l’alimentation qui augmente la capacité et l’intégrité de la boucle
    • Sortie lumineuse qui permet de placer les dispositifs à un espacement standard avec les détecteurs de fumée et de chaleur
    • L’alarme visuelle peut fonctionner indépendamment du diffuseur sonore si nécessaire
    Certifications :
    • BS5839 Partie 1
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Gent

    Autres

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent