/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs multicritères

    Capteur S-Quad

    Discontinué

    Capteur S-Quad

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le capteur S-Quad de Gent est un capteur analogique véritablement intelligent qui combine un traitement local dans le capteur et dans le contrôleur pour fournir une réponse immédiate aux incendies réels tout en minimisant le risque d’alarmes intempestives. Une gamme complète qui combine capteur, diffuseur sonore et voix dans un seul appareil multifonction.

    Caractéristiques et avantages :
    • Gamme complète de capteurs avec diverses technologies de détection avancées, notamment pour la chaleur, la dispersion optique à double angle et le monoxyde de carbone (CO)
    • La détection combinée du monoxyde de carbone par la chaleur et la dispersion optique à double angle permet un niveau plus élevé d’immunité aux alarmes intempestives en présence de vapeur et tout en maintenant l’intégrité de la détection des incendies
    • Chaque détecteur possède des réglages de sensibilité certifiés qui conviennent à certains environnements/applications et qui peuvent être programmés pour différents moments de la journée si nécessaire
    • Isolateur de court-circuit dans chaque dispositif
    • Connexion d’entrée/sortie configurable pour indication à distance ou séquences sonores entièrement synchronisées par supervision via la centrale d’alarme
    • Le diffuseur sonore a un volume et des tonalités réglables pour correspondre aux diffuseurs sonores du système
    • Surveillance des éléments du diffuseur sonore et protection contre les surcharges pour assurer le fonctionnement même en cas de défaut de câble
    • Sortie sonore synchronisée et compatible avec la gamme de dispositifs d’alarme visuelle S-Quad EN54-23
    Certifications :
    • EN54-3
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Gent

    Autres

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent