/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs multicritères

    Diffuseur sonore capteur vocal S-Quad

    Diffuseur sonore capteur vocal S-Quad

    Aperçu

    Le diffuseur sonore S-Quad avec capteur, voix et alarme visuelle intégrés combine une technologie de détection avancée avec des alarmes visuelles de pointe. Il dispose d’une sortie lumineuse qui permet de placer les dispositifs à un espacement standard pour les détecteurs de fumée et de chaleur. Les capteurs disposent d’une option haute intensité avec trois réglages d’intensité pour obtenir une flexibilité maximale pour différentes couvertures de pièce, optimisant ainsi la couverture de boucle. Les VAD blancs utilisent une LED multi-matrices avec une couleur blanche « lumière du jour » et les VAD rouges utilisent plusieurs LED rouges qui donnent une véritable couleur rouge.

    Caractéristiques et avantages :
    • Le capteur et l’alarme dans un seul dispositif réduisent le temps et les coûts d’installation
    • Technologie d’alarme visuelle haute performance de pointe
    • Gestion avancée de l’alimentation qui augmente la capacité et l’intégrité de la boucle
    • L’alarme visuelle peut fonctionner indépendamment du diffuseur sonore si nécessaire
    • Gamme d’appareils et de réglages de puissance pour s’adapter à toutes les utilisations et tous les bâtiments
    Certifications :
    • EN54 Partie 23
    • BS5839 Partie 1
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Gent

    Autres

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent