/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs multicritères

    Détecteur série 200

    Discontinué

    Détecteur série 200

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le détecteur photothermique multi-critères et multi-capteurs 22051TE utilise l’assistance thermique du détecteur de fumée photoélectrique central pour offrir une meilleure immunité aux alarmes intempestives et une réponse plus rapide à un large éventail d’incendies. Le module enfichable combine deux éléments de détection distincts gérés par un logiciel embarqué pour fonctionner comme une seule unité. La fonction de détection thermique offre une réponse qui associe la technologie de thermistance avec une température linéaire corrigée par logiciel. Dans les zones où les activités habituelles peuvent potentiellement créer des alarmes indésirables, le détecteur peut être programmé pour fonctionner en mode « chaleur uniquement », et revenir automatiquement au fonctionnement photo-thermique complet pendant les périodes creuses.

    Caractéristiques et avantages :
    • Détecteur d’incendie multicritères à deux capteurs intégrant des éléments photoélectriques et thermiques
    • Nouvelle plateforme mécanique avec chambre révolutionnaire
    • Inclut le protocole Advanced série 200
    • LED tricolore (rouge, vert et orange)
    • Roues codeuses d’adresse à décades
    • Rétrocompatibilité mécanique et électrique à 100 %
    • Base repensée pour compléter le détecteur
    Certifications :
    • LPCB 199p/07
    • 0786-CPD-20657
    • Vds G209020
    • BOSEC TCC2 - K827/a
    • B.04068
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor