/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs multicritères

    Détecteur série 200 avec isolateur

    Discontinué

    Détecteur série 200 avec isolateur

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le détecteur photothermique multi-critères et multi-capteurs 22051TEI utilise l’assistance thermique du détecteur de fumée photoélectrique central pour offrir une meilleure immunité aux alarmes intempestives et une réponse plus rapide à un large éventail d’incendies. La série 22051TEI est livrée avec une isolation de court-circuit unipolaire avec contrôle d’état via le protocole Advanced série 200. Le module enfichable combine deux éléments de détection distincts gérés par un logiciel embarqué pour fonctionner comme une seule unité. Les éléments de détection du 22051TEI sont contrôlables par le contrôleur, de sorte que les seuils de sensibilité de chaque élément peuvent être modifiés par le contrôleur, offrant ainsi la possibilité de personnaliser l’appareil en fonction des conditions de la zone qu’il protège. Le détecteur 22051TEI a deux LED tricolores intégrées qui fournissent une indication visuelle locale à 360° de son état. Les LED sont programmables avec des voyants d’état statiques ou clignotants rouge, orange et vert disponibles.

    Caractéristiques et avantages :
    • Détecteur d’incendie multicritères à deux capteurs intégrant des éléments photoélectriques et thermiques
    • Nouvelle plateforme mécanique avec chambre révolutionnaire
    • Inclut le protocole Advanced série 200
    • LED tricolore (rouge, vert et orange)
    • Roues codeuses d’adresse à décades
    • Rétrocompatibilité mécanique et électrique à 100 %
    • Base repensée pour compléter le détecteur
    Certifications :
    • LPCB 199aa/02
    • 0786-CPD-20651
    • Vds G209014
    • BOSEC TCC2-K827/a
    • B.04068
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor