/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs multicritères

    Détecteur de fumée/thermique photoélectrique série 300

    Détecteur de fumée/thermique photoélectrique série 300

    Aperçu

    Le détecteur de fumée/thermique photoélectrique 2351TEM fait partie de la gamme de détecteurs conventionnels série 300. Cette gamme de détecteurs utilise les dernières techniques de fabrication et de conception pour repousser les limites de la technologie de détection conventionnelle. Avec sa multitude de fonctionnalités innovantes, le détecteur série 300 est un détecteur qui « agit de manière conventionnelle et pense intelligemment ». Le détecteur photoélectrique de fumée/thermique 2351TEM intègre une chambre optique et un élément thermique qui sont surveillés en permanence par un processeur intégré et des algorithmes spécifiquement développés. Un signal d’alarme n’est activé dans le détecteur qu’une fois que le processeur estime qu’il s’agit d’un début d’incendie. En analysant une combinaison de facteurs, l’incidence des alarmes intempestives est réduite tout en améliorant le temps de réponse à un incendie réel.

    Caractéristiques et avantages :
    • Conception à profil bas
    • Faible consommation électrique
    • Rétrocompatible avec les bases de détecteur série 100
    • Tension de fonctionnement : 8 V à 30 V
    • LED bicolore pour l’indication d’état du détecteur
    • Compensation automatique de dérive
    Certifications :
    • EN54–7:2000 EN54–5:2000 Classe A1R
    • CEA4021