/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de bruit

    Détecteur de bris de glace rond à montage encastré FG1625RFM

    Les détecteurs ronds à montage encastré pour bris de vitre FG1625RFM sont destinés à être utilisés dans la technologie FlexGuard® éprouvée sur le terrain pour fournir des réponses rapides et une insensibilité accrue aux alarmes intempestives.

    Aperçu

    Les détecteurs de bris de verre ronds à montage encastré FG1625RFM sont destinés à être utilisés dans la technologie FlexGuard® éprouvée sur le terrain pour fournir des réponses rapides et une insensibilité accrue aux alarmes intempestives. Les détecteurs de bris de vitre sont spécialement conçus pour une installation rapide et facile, tandis que les réglages de sensibilité réglables peuvent compenser l’acoustique dans n’importe quelle pièce. Le fonctionnement optimal peut être rapidement vérifié à l’aide du simulateur de bris de vitre FG701. 

    Caractéristiques et avantages:
    • Le processus de signal FlexCore est un ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) qui traite les données sonores avec un algorithme parallèle plutôt que séquentiel pour assurer des décisions de détection plus précises et plus rapides
    • L’association des performances éprouvées de FlexGuard® et de la vitesse de traitement de FlexCore offre une solution insensible aux alarmes intempestives inégalée sans sacrifier la qualité des détections
    • L’installation et la configuration sont simples grâce à la technologie brevetée pour domiciles qui permet l’activation distante du mode de test (avec simulateur)
    • Le détecteur de bris de vitre est encastrable dans un trou de 1 po (26 mm) de diamètre, dans un faux plafond ou une plaque de plâtre
    • La fonction de claquement de main vérifie le bon fonctionnement du détecteur
    • Deux commutateurs DIP sur le détecteur de bris de vitre permet de facilement régler la sensibilité en fonction de l’acoustique de la pièce ; quatre niveaux de sensibilité sont proposés, de très faible à élevé
    • Montages encastrés dans n’importe quel mur ou plafond, sans portée minimale et avec portée maximale de 25 pi (7,6 m) vers la vitre
    • Couvre tous les types de verre, y compris les plaques de verre, le verre tempéré, le verre laminé, le verre armé, le verre avec revêtement et le vitrage isolant scellé
    • Le détecteur de bris de vitre réalise une analyse des signaux de plusieurs domaines, dont les caractéristiques d’amplitude, de fréquence et d’heure sont évaluées aux fins de qualification du signal, permettant ainsi au détecteur de distinguer avec précision les fausses alarmes des véritables événements de bris de vitre
    Certificats::
    • UL
    • ULC
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security