/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de bruit

    Capteur de bris de vitre

    Capteur de bris de vitre

    Aperçu

    Les testeurs de détecteurs de bris de vitre GP2 Honeywell sont spécialement développés pour tester les détecteurs de bris de vitre actifs. Il est nécessaire de générer des signaux de test spéciaux pour chaque type de détecteur de bris de vitre. Le testeur de détecteur de bris de vitre GP2 est donc équipé de sélecteurs pour tester le type de détecteur respectif.

    Le signal de test est couplé dans le panneau via la plaque en aluminium à l’avant du dispositif de test. Le détecteur de bris de vitre reçoit le signal et l’évalue. Le type de signal correspond aux critères d’alarme du détecteur de bris de vitre respectif et entraîne donc un déclenchement.

    Caractéristiques et avantages :
    • Spécialement développé pour tester les détecteurs de bris de vitre actifs
    • Équipé de sélecteurs pour tester les différents types de détecteur
    Certifications :
    • Protection environnementale de classe II