/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de bruit

    Capteur de bris de vitre IDENTLOC

    Capteur de bris de vitre IDENTLOC

    Aperçu

    Surveillance de l’ouverture et surveillance de bris de vitre. Convient pour les fenêtres ou les portes avec insert en verre.

    Caractéristiques et avantages :
    • Système de transmission par induction = aucune liaison par câble requise entre la pièce fixe et la pièce mobile
    • Versions de capteurs avec montage en surface ou montage dissimulé (slimline)
    • Pour verrouillage multipoints
    • Jusqu’à 4 capteurs IDENTLOC peuvent être connectés
    • Plus 1 groupe de détecteur différentiel avec fonction acquittement
    • Inviolable
    • Chaque porte-codes de la série de produits IDENT-KEY peut être utilisé en combinaison avec l’émetteur, ce qui permet des applications polyvalentes
    • Faible coût de montage
    Certifications :
    • G199509 (IDT), Classe B
    • Homologation VdS