/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de bruit

    Capteur de bris de vitre IDENTLOC Slimline

    Discontinué

    Capteur de bris de vitre IDENTLOC Slimline

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le style compact et plat de cette gamme permet un montage dissimulé des capteurs dans l’espace entre le cadre et le bâti de fenêtre ou le bâti de porte. Un capteur de verrouillage spécial est disponible pour la surveillance de l’ouverture et du verrouillage des fenêtres ou des portes à plusieurs points de verrouillage avec une barre de pression dissimulée.

    Le capteur est monté sur la barre de pression du verrouillage de la porte. Une transmission entre l’émetteur et le capteur n’est possible que lorsque la fenêtre ou la porte est fermée et que la poignée est verrouillée.

    Caractéristiques et avantages :
    • Pour une utilisation avec presque toutes les serrures multipoints
    • Aucun remplacement des raccords d’origine nécessaire
    • Le capteur peut déjà être monté chez le fabricant de la porte ou de la fenêtre ou plus tard sans problème.
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security