/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de bruit

    Mini capteur de bris de vitre

    Mini capteur de bris de vitre

    Aperçu

    Petit capteur de bris de vitre passif et compact, entièrement encapsulé et étanche avec protection avec technologie SMD contre l’inversion de polarité. Il est adapté à la fixation de panneaux vitrés pour une surveillance de rupture. Les fréquences produites par une bris de verre sont reçues, évaluées électroniquement et identifiées par un cristal piézo. En cas d’alarme, l’affichage LED est activé jusqu’à ce qu’elle soit réinitialisée.

    Jusqu’à 20 capteurs peuvent être connectés par groupe de détecteurs différentiels dans un câblage en Z. Les capteurs sont alimentés par le groupe de détecteurs.

    Certifications :
    • G182513 (IDT), Classe B