/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de bruit

    Capteur de bris de verre sans fil

    Discontinué

    Les détecteurs de bris de vitre sans fil sont un système d’alarme qui détecte tout bris de vitre dans une organisation.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les NOUVEAUX capteurs de bris de vitre acoustiques sans fil FG8M Honeywell™ sont des solutions de protection périmétrique internes, parfaites pour résoudre les alarmes intempestives, en particulier dans les environnements avec beaucoup de verre, par exemple dans les sites de vente au détail. Les technologies FlexCore et Flexguard offrent des fonctionnalités avancées de traitement de signal post détection qui limitent grandement la probabilité d’une alarme intempestive.

    Caractéristiques et avantages:
    • Double protocole pour assurer la compatibilité avec les systèmes Galaxy Dimension et G2, ainsi que les systèmes Le Sucre, Vista et Domonial
    • Protéger tous les types de vitre jusqu’à 14 mm
    • Quatre niveaux de sensibilité (7,6 m - 4,6 m - 3 m - 1,5 m) via commutateur DIP
    • Plage RF de 2 000 m dégagée
    • Communications RF bidirectionnelles
    • Fréquence RF 868 MHz, bande étroite, FM
    • Autoprotection au niveau du couvercle avant et montage mural
    Certificats::
    • CE
    • EN50131-5-3, Niveau 2, Classe environnementale II
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security