/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Compteur de particules

    Capteur de particules fines C7363

    Le capteur de particules fines C7363 utilise un capteur optique basé sur les principes de diffusion laser et est doté d’une technologie innovante de résistance à la contamination pour effectuer des mesures PM extrêmement précises et fiables.

    Aperçu

    Le capteur de particules fines C7363 utilise un capteur optique basé sur les principes de diffusion laser et est doté d’une technologie innovante de résistance à la contamination pour effectuer des mesures PM extrêmement précises et fiables. Le capteur mesure en continu les particules de PM1.0, PM2.5, PM4.0 ou PM10. Le capteur fournira une fiabilité à long terme et un groupement des tailles des particules à haute résolution pour la détection de la poussière environnementale et d’autres particules.

    Caractéristiques et avantages:
    • Capteur de méthode avec diffusion par laser
    • Détection des particules environnementales et autres
    • Mesures PM hautement précises et fiables
    • Plusieurs options disponibles : PM1.0, PM2.5, PM4.0 ou PM10
    • Signal 4 à 20 mA, 0-5 V CC ou 0-10 V CC
    • Menu interne pour une configuration facile
    Certificats::
    • CE
    • MCERTS
    • RoHS
    • FCC
    • ICES
    • Prop65