/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Compteur de particules

    Capteur de qualité de l’air TVOC C7364B

    Honeywell C7364B est le capteur de qualité de l'air TVOC utilisant un capteur semi-conducteur à oxyde métallique MEMS avancé pour détecter une mauvaise qualité de l'air.

    Aperçu

    Honeywell C7364B est le capteur de qualité de l'air TVOC utilisant un capteur semi-conducteur à oxyde métallique MEMS avancé pour détecter une mauvaise qualité de l'air. Le capteur réagit rapidement pour détecter un large éventail de composés organiques volatils tels que fumée, odeurs de cuisson, bio-effluence, polluants extérieurs et provenant d’activités humaines. Le capteur capture toutes les émissions de composés organiques volatils qui sont complètement invisibles pour les capteurs de CO2. Le capteur TVOC émule la perception humaine de la qualité de l'air, par exemple les odeurs nauséabondes (odeur de renfermé) contrairement à un capteur de CO2, et détecte même les substances inodores et potentiellement dangereuses telles que le monoxyde de carbone.

    Caractéristiques et avantages:
    • Mesure le total des composés organiques volatils
    • Haute sensibilité et réponse rapide
    • Fonctionnement stable à long terme
    • Signal de sortie équivalent à 0 à 2 000 ppm de CO2
    • Menu interne pour une configuration facile
    • Sortie analogique étagée pour l’indication de la qualité relative de l’air
    • Sortie linéaire pour l’enregistrement et le contrôle
    Certificats::
    • CE
    • RoHS
    • FCC
    • ICES
    • Prop65