/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commutateurs et capteurs de pression

    Pressostat différentiel 500B

    Le pressostat différentiel est utilisé pour surveiller l'état du filtre, du ventilateur, du clapet coupe-feu ou du flux d'air des systèmes de traitement d'air.

    Aperçu

    Le pressostat différentiel est utilisé pour surveiller l'état du filtre, du ventilateur, du clapet coupe-feu ou du flux d'air des systèmes de traitement d'air.

    Caractéristiques et avantages:
    • Point de commutation facilement réglable avec une échelle en Pascals
    • Rotation possible de la direction d’entrée du conduit PG 11 par paliers de 120°.
    • Une seule vis nécessaire pour le couvercle du boîtier
    Certificats::
    • CE
    Caractéristiques

    Autres

    • Overall Diameter
      • 6 mm
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20 °C
    • Minimum Adjustment Pressure
      • 50 Pa
    • Maximum Switching Pressure
      • 20 Pa
    • Maximum Operating Pressure
      • 5000 Pa
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 85 °C
    • Maximum Adjustment Pressure
      • 500 Pa
    • Brand
      • Honeywell
    • Regulatory Approvals
      • CE Watt
    • Pressure Type
      • Differential
    • Electrical Connection
      • AMP connectors; 6.3 x 0.8; DIN 46244 or screw terminals

    Autres

    • Overall Diameter
      • 6 mm
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20 °C
    • Minimum Adjustment Pressure
      • 50 Pa
    • Maximum Switching Pressure
      • 20 Pa
    • Maximum Operating Pressure
      • 5000 Pa
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 85 °C
    • Maximum Adjustment Pressure
      • 500 Pa
    • Brand
      • Honeywell
    • Regulatory Approvals
      • CE Watt
    • Pressure Type
      • Differential
    • Electrical Connection
      • AMP connectors; 6.3 x 0.8; DIN 46244 or screw terminals
    • Overall Diameter : 6 mm
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20 °C
    • Minimum Adjustment Pressure : 50 Pa
    • Maximum Switching Pressure : 20 Pa
    • Maximum Operating Pressure : 5000 Pa
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 85 °C
    • Maximum Adjustment Pressure : 500 Pa
    • Brand : Honeywell
    • Regulatory Approvals : CE Watt
    • Pressure Type : Differential
    • Electrical Connection : AMP connectors; 6.3 x 0.8; DIN 46244 or screw terminals