/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    pressure switches and sensors

    DCM/DNM Pressostats et contrôleurs de pression pour surpression

    Discontinué

    Ce pressostat universel peut être utilisé dans la construction mécanique générale et l'industrie des machines d'imprimerie, ainsi qu'en pneumatique et en hydraulique.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les pressostats et contrôleurs de pression pour surpression DCM/DNM sont des pressostats universels qui peuvent être utilisés dans la construction mécanique générale et l'industrie des machines d'imprimerie, ainsi qu'en pneumatique et en hydraulique. Ils sont également dotés d'un boîtier robuste en aluminium moulé sous pression GD Al Si 12 résistant à l'eau de mer. Le différentiel de commutation n'est pas réglable avec le DCM et les types. Le différentiel de commutation est réglable de l'extérieur avec un tournevis pour les types DCMV.

    Features & Benefits:
    • La série DCM est calibrée pour une pression décroissante. Cela signifie que la pression de commutation réglable sur l'échelle correspond au point de commutation en cas de chute de pression. Le point de réarmement est plus élevé de la valeur du différentiel de commutation.
    • Technologie du soufflet
    • Grandes plages de pression
    Certifications:
    • SIL 2 selon IEC 61508-2
    Caractéristiques

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -25 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70 Degrees Celsius
    • Brand
      • CentraLine
      • FEMA
    • Switch Configuration
      • SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -25 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70 Degrees Celsius
    • Brand
      • CentraLine
      • FEMA
    • Switch Configuration
      • SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -25 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 70 Degrees Celsius
    • Brand : CentraLine|FEMA
    • Switch Configuration : SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    • Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer