/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commutateurs et capteurs de pression

    DDCM Pressostats différentiels

    Les DDCM Differential Pressure Switche FEMA sont adaptés à la surveillance et au contrôle des pressions différentielles.

    Aperçu

    Les pressostats différentiels DDCM sont adaptés à la surveillance et au contrôle des pressions différentielles, à la surveillance du débit et au contrôle automatique des systèmes de filtration. Un système à double chambre avec soufflet en acier inoxydable ou membrane Perbunan détecte la différence entre les deux pressions appliquées. La pression de commutation souhaitée est réglable en continu dans les plages indiquées. Tous les moniteurs de pression différentielle peuvent également être utilisés dans la plage du vide. Le différentiel de commutation n'est pas réglable. Il est livré avec un boîtier robuste en aluminium moulé sous pression GD Al Si 12 résistant à l'eau de mer. Montage directement sur la conduite de pression ou sur une surface plane à l'aide de deux vis de 4 mm de diamètre.

    Features & Benefits:
    • La série DDCM est étalonnée pour la pression descendante. Cela signifie que la pression réglable sur l'échelle correspond au point de commutation à la pression descendante. Le point de réinitialisation est augmenté de la valeur du différentiel de commutation.
    Certifications:
    • SIL2 selon IEC 61508-2
    Caractéristiques

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -25
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • CentraLine
      • FEMA
    • Switch Configuration
      • 8 A bei 250 , 5 A bei 250 induktiv, 8 A bei 24 V DC, 0,3 A bei 250 V DC
      • SPDT Microswitch; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
      • SPDT Microswitch; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Pressure Type
      • Differential Pressure, Relative
      • Differential Pressure, Relative
      • Differenzdruck relativ
      • verschildruk relatief
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -25
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • CentraLine
      • FEMA
    • Switch Configuration
      • 8 A bei 250 , 5 A bei 250 induktiv, 8 A bei 24 V DC, 0,3 A bei 250 V DC
      • SPDT Microswitch; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
      • SPDT Microswitch; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Pressure Type
      • Differential Pressure, Relative
      • Differential Pressure, Relative
      • Differenzdruck relativ
      • verschildruk relatief
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -25
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 70
    • Brand : CentraLine|FEMA
    • Switch Configuration : 8 A bei 250 , 5 A bei 250 induktiv, 8 A bei 24 V DC, 0,3 A bei 250 V DC|SPDT Microswitch; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive|SPDT Microswitch; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Pressure Type : Differential Pressure, Relative|Differential Pressure, Relative|Differenzdruck relativ|verschildruk relatief
    • Connection Type : Internal Thread G1/4 in