/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Commutateurs et capteurs de pression

    Pressostat différentiel série DDCM6

    Le pressostat différentiel de série DDCM6 convient à la surveillance et au contrôle des pressions différentielles, à la surveillance du débit et au contrôle automatique des systèmes de filtration.

    Aperçu

    Le pressostat différentiel de série DDCM6 convient à la surveillance et au contrôle des pressions différentielles, à la surveillance du débit et au contrôle automatique des systèmes de filtration. Un système à double chambre avec soufflet en acier inoxydable ou membrane Perbunan détecte la différence entre les deux pressions appliquées.

    La pression de commutation souhaitée est continuellement réglable dans les plages mentionnées dans le récapitulatif du produit. Tous les contrôleurs de pression différentielle peuvent également être utilisés dans la plage de vide. Le différentiel de commutation n’est pas réglable.

    Certificats: :

    IEC 61508-2

    Certificats::
    • CEI 61508-2