Commutateurs et capteurs de pression
DGM Pressostats pour gaz combustibles
DVGW testé selon la norme DIN EN1854 Les moniteurs de pression de gaz conviennent à tous les gaz conformément à la fiche de travail DVGW G260 et à l'air.
Les manomètres DGM pour les gaz combustibles sont testés par le DVGW selon la norme DIN EN1854. Ils conviennent à tous les gaz conformément à la fiche de travail G260 du DVGW et à l'air.
Il est livré avec un boîtier robuste en aluminium moulé sous pression résistant à l'eau de mer GD AI Si 12. Les différentiels de commutation dépendent largement de la pression de veille réglée et ne sont pas réglables.
Features & Benefits:- La série DGM est calibrée pour une pression croissante. Cela signifie que la pression de commutation réglable sur l'échelle correspond au point de commutation à pression croissante. Le point de réinitialisation est inférieur de la valeur du différentiel de commutation.
- Pour le contrôle de la pression maximale et minimale
- CE-0085 AQ 1088 selon EU/2016/426 A III B (09.03.2016) et DIN EN 1854 (01.10.2010)
- SIL 2 selon IEC 61508-2
Autres
Connectez-vous pour voir les références disponibles en fonction de votre compte.