/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Commutateurs et capteurs de pression

    Interrupteur de pression série DNS025

    Discontinué

    Les interrupteurs de pression série DNS025 conviennent à la surveillance et au contrôle des pressions dans les usines chimiques, l'ingénierie des procédés et toute situation où la pression issue de liquides et de gaz agressifs doit être surveillée.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les interrupteurs de pression série DNS025 conviennent à la surveillance et au contrôle des pressions dans les usines chimiques, l'ingénierie des procédés et toute situation où la pression issue de liquides et de gaz agressifs doit être surveillée.

    Tous les composants du système de capteur sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité (1.4571) et soudés à l’aide des méthodes les plus récentes sans métaux de remplissage. Le capteur de pression est soudé au plasma sans joint d’étanchéité.

    Certificats: :

    IEC 61508-2

    Certificats::
    • CEI 61508-2