/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Commutateurs et capteurs de pression

    DNS/VNS Pressostats et vacuostats avec capteurs en acier inoxydable (14571)

    Discontinué

    Les pressostats de la série DNS conviennent à la surveillance et au contrôle des pressions dans les usines chimiques, l'ingénierie des procédés et toute situation où la pression des liquides et des gaz agressifs doit être surveillée.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les pressostats et vacuostats DNS/VNS avec capteurs en acier inoxydable (1.4571) conviennent pour la surveillance et le contrôle des pressions dans les usines chimiques, l'ingénierie des procédés et toute situation où la pression des liquides et gaz agressifs doit être surveillée. Tous les composants du système de capteurs sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité (1.4571) et soudés selon les méthodes les plus récentes sans métaux d'apport. Le capteur de pression est soudé au plasma sans joint. Il est livré avec un boîtier robuste en aluminium moulé sous pression GD Al Si 12 résistant à l'eau de mer. Le différentiel de commutation n'est pas réglable avec les types DNS/VNS - 201. Le différentiel de commutation est réglable avec les types DNS/VNS - 203. Les types DNS/VNS - 351 sont des versions chimiques (boîtier de commutation avec protection chimique) et l'hystérésis n'est pas réglable pour ces types.

    Features & Benefits:
    • Les séries DNS et VNS sont calibrées pour la pression de chute. Cela signifie que la pression de commutation réglable sur l'échelle correspond au point de commutation à la pression descendante. Le point de réinitialisation est plus élevé de la valeur du différentiel de commutation.
    • Les composants du système de capteurs sont en acier inoxydable de haute qualité.
    Certifications:
    • SIL2 selon IEC 61508-2
    Caractéristiques

    Autres

    • Overall Width
      • 112 Millimeter-PRD
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -25 Degrees Celsius
    • Minimum Media Temperature
      • -25 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70 Degrees Celsius
    • Maximum Media Temperature
      • 70 Degrees Celsius
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Scale Calibration
      • falling pressure
    • Regulatory Approvals
      • SIL 2 according IEC 61508-2 Watt
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • Overpressure/Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Mounting Type
      • Pressure Gauge Connection inch
    • For Use With
      • Chemical Plants; Process Engineering volt
    • Electrical Connection
      • Plug DIN EN 175301
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in

    Autres

    • Overall Width
      • 112 Millimeter-PRD
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -25 Degrees Celsius
    • Minimum Media Temperature
      • -25 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70 Degrees Celsius
    • Maximum Media Temperature
      • 70 Degrees Celsius
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Scale Calibration
      • falling pressure
    • Regulatory Approvals
      • SIL 2 according IEC 61508-2 Watt
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • Overpressure/Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Mounting Type
      • Pressure Gauge Connection inch
    • For Use With
      • Chemical Plants; Process Engineering volt
    • Electrical Connection
      • Plug DIN EN 175301
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    • Overall Width : 112 Millimeter-PRD
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -25 Degrees Celsius
    • Minimum Media Temperature : -25 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 70 Degrees Celsius
    • Maximum Media Temperature : 70 Degrees Celsius
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Switch Configuration : SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Scale Calibration : falling pressure
    • Regulatory Approvals : SIL 2 according IEC 61508-2 Watt
    • Pressure Type : Overpressure Relative|Overpressure/Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|surpression relative|Überdruck relativ
    • Mounting Type : Pressure Gauge Connection inch
    • For Use With : Chemical Plants; Process Engineering volt
    • Electrical Connection : Plug DIN EN 175301
    • Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in