/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commutateurs et capteurs de pression

    DPTAQ (D) Transmetteurs de pression différentielle, piézorésistifs, pour milieux gazeux non agressifs

    Les transmetteurs de pression différentielle de la série DPTA sont utilisés pour la surveillance des milieux gazeux et non agressifs.

    Aperçu

    Les thermostats conviennent à la surveillance des températures dans les locaux commerciaux, tels que les entrepôts, les salles des machines et les garages, ainsi que dans les serres et les zones intérieures à usage agricole. Les versions équipées d'une sonde en cuivre peuvent également être utilisées dans les locaux humides, les réfrigérateurs et les congélateurs. Les thermostats d'ambiance à un ou deux étages T6120A et B conviennent pour mesurer, surveiller et contrôler les températures dans les systèmes de chauffage et de refroidissement.

    Certifications:
    • SIL1 selon IEC 61508-2
    Caractéristiques

    Autres

    • Supply Voltage
      • 22 - 30
    • Overall Depth
      • 57.5 Millimeter-PRD
    • Output Signal
      • 0 - 10; 4 - 20
    • Minimum Storage Temperature
      • -10 Degrees Celsius
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0 Degrees Celsius
    • Maximum Storage Temperature
      • 70 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Frequency
      • 60 Hertz (1/second)
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 50 Degrees Celsius
    • Electrical Connection
      • Screw terminal block for wire up to 1.5 square millimetre
    • Connection Size
      • 6 Millimeter-PRD
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Regulatory Approvals
      • CE; Meets FCC Part 15, Subpart J for Class A equipment Watt
    • Mounting Type
      • Din Rail Mounting inch
    • Includes
      • Duct Kit; 2 m of silicone hose; Two joining pipes meter
    • For Use With
      • Air-conditioning; Building Automation; Environmental Protection; Valve and Flap Control; Filter and Blower Monitoring; Fluid and Level Monitoring; Control of Air Flows volt

    Autres

    • Supply Voltage
      • 22 - 30
    • Overall Depth
      • 57.5 Millimeter-PRD
    • Output Signal
      • 0 - 10; 4 - 20
    • Minimum Storage Temperature
      • -10 Degrees Celsius
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0 Degrees Celsius
    • Maximum Storage Temperature
      • 70 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Frequency
      • 60 Hertz (1/second)
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 50 Degrees Celsius
    • Electrical Connection
      • Screw terminal block for wire up to 1.5 square millimetre
    • Connection Size
      • 6 Millimeter-PRD
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Regulatory Approvals
      • CE; Meets FCC Part 15, Subpart J for Class A equipment Watt
    • Mounting Type
      • Din Rail Mounting inch
    • Includes
      • Duct Kit; 2 m of silicone hose; Two joining pipes meter
    • For Use With
      • Air-conditioning; Building Automation; Environmental Protection; Valve and Flap Control; Filter and Blower Monitoring; Fluid and Level Monitoring; Control of Air Flows volt
    • Supply Voltage : 22 - 30
    • Overall Depth : 57.5 Millimeter-PRD
    • Output Signal : 0 - 10; 4 - 20
    • Minimum Storage Temperature : -10 Degrees Celsius
    • Minimum Operating Ambient Temperature : 0 Degrees Celsius
    • Maximum Storage Temperature : 70 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Frequency : 60 Hertz (1/second)
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 50 Degrees Celsius
    • Electrical Connection : Screw terminal block for wire up to 1.5 square millimetre
    • Connection Size : 6 Millimeter-PRD
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Regulatory Approvals : CE; Meets FCC Part 15, Subpart J for Class A equipment Watt
    • Mounting Type : Din Rail Mounting inch
    • Includes : Duct Kit; 2 m of silicone hose; Two joining pipes meter
    • For Use With : Air-conditioning; Building Automation; Environmental Protection; Valve and Flap Control; Filter and Blower Monitoring; Fluid and Level Monitoring; Control of Air Flows volt