/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commutateurs et capteurs de pression

    DPTE (D) Transmetteurs de pression différentielle, piézorésistifs, pour milieux gazeux non agressifs

    Les transmetteurs de pression différentielle de la série DPTE sont utilisés pour surveiller les milieux gazeux et non agressifs.

    Aperçu

    Les transmetteurs de pression différentielle de la série DPTE sont utilisés pour surveiller les milieux gazeux et non agressifs. Les applications possibles sont les suivantes

    - Systèmes de climatisation et de ventilation Automatisation des bâtiments

    - Protection de l'environnement

    - Contrôle des ventilateurs et de la ventilation

    - Contrôle des vannes et des obturateurs

    - Surveillance des filtres et des ventilateurs

    Certifications:
    • SIL1 selon IEC 61508-2
    Caractéristiques

    Autres

    • Supply Voltage
      • 18-30 VDC,mA
    • Minimum Storage Temperature
      • -10 °C
    • Maximum Storage Temperature
      • 70 °C
    • Electrical Connection
      • Screw terminal block for wire up to 1.5 mm²
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Regulatory Approvals
      • CE according to 2004/108/ECNEWLINEEAC Watt
    • Pressure Type
      • Differential

    Autres

    • Supply Voltage
      • 18-30 VDC,mA
    • Minimum Storage Temperature
      • -10 °C
    • Maximum Storage Temperature
      • 70 °C
    • Electrical Connection
      • Screw terminal block for wire up to 1.5 mm²
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Regulatory Approvals
      • CE according to 2004/108/ECNEWLINEEAC Watt
    • Pressure Type
      • Differential
    • Supply Voltage : 18-30 VDC,mA
    • Minimum Storage Temperature : -10 °C
    • Maximum Storage Temperature : 70 °C
    • Electrical Connection : Screw terminal block for wire up to 1.5 mm²
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Regulatory Approvals : CE according to 2004/108/ECNEWLINEEAC Watt
    • Pressure Type : Differential