Commutateurs et capteurs de pression
DWAM, DWAMV Moniteurs de pression
Les contrôleurs de pression DWAM sont adaptés à la surveillance de la pression maximale dans les systèmes à vapeur et à eau chaude. L’interrupteur de pression est équipé d’un capteur de pression à autocontrôle, conforme à la Directive PED 2014/68/EU.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les séries de pressostats DWAM, DWAMV sont particulièrement adaptées à la surveillance de la pression maximale dans les systèmes à vapeur et à eau chaude. Le pressostat est "de construction spéciale", avec un capteur de pression à auto-surveillance, construit conformément à la directive sur les équipements sous pression PED 2014/68/EU. Il peut être utilisé comme contrôleur de pression ou comme limiteur de pression pour le contrôle de la pression maximale (systèmes conformes à TRBS DIN EN12828) systèmes conformes à DIN EN12952-11 et DIN EN12953-9 et est disponible avec ou sans réglage. Il est livré avec un boîtier robuste en aluminium moulé sous pression résistant à l'eau de mer. Les types DWAM sont des moniteurs de pression sans réglage différentiel pour la surveillance de la pression maximale, les types DWAMV sont des moniteurs de pression avec réglage différentiel pour la surveillance de la pression maximale.
Features & Benefits:- Les contrôleurs de pression et les limiteurs de pression de sécurité sont calibrés de manière à ce que, sous une pression croissante, la commutation ait lieu à la pression de commutation définie.
- Le point de réarmement sous pression descendante est abaissé de la valeur du différentiel de commutation ou, dans le cas des limiteurs de pression, de la chute de pression indiquée dans le tableau. La valeur de l'échelle correspond au point de commutation supérieur.
- Pression d'éclatement pour tous les types ≥ 100 bar.
- Vérifié par le test TÜV.
- TUEV-DW-15-132 pour DWAM ...selon le mémorandum VdTUEV Pression 100, édition 07.2006, DIN EN 12952-11, édition 09.2007 et DIN EN 12953-9, édition 09.2007.
- 01 202 931-B-11-0001 conformément à la directive 97/23 CE
- SIL2 selon IEC 61508-2
Autres
- Switching Differential
- 0.04 bar (air pressure)
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Minimum Adjustment Pressure
- 0.1 bar (air pressure)
- Maximum Adjustment Pressure
- 0.6 bar (air pressure)
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- overdruk relatief
- sobrepresión relativa
- sovrapressione relativa
- surpression relative
- Überdruck relativ
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
Autres
- Switching Differential
- 0.04 bar (air pressure)
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Minimum Adjustment Pressure
- 0.1 bar (air pressure)
- Maximum Adjustment Pressure
- 0.6 bar (air pressure)
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- overdruk relatief
- sobrepresión relativa
- sovrapressione relativa
- surpression relative
- Überdruck relativ
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
- Switching Differential : 0.04 bar (air pressure)
- Minimum Operating Ambient Temperature : -20
- Minimum Adjustment Pressure : 0.1 bar (air pressure)
- Maximum Adjustment Pressure : 0.6 bar (air pressure)
- Brand : FEMA|Honeywell
- Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
- Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in