Commutateurs et capteurs de pression
Contrôleurs de pression DWR
Contrôleurs de pression pour la surveillance de la surpression issue de la vapeur, de l’eau chaude, des gaz combustibles et des combustibles liquides.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les moniteurs de pression DWR sont particulièrement adaptés en tant que moniteur ou limiteur de pression pour les gaz combustibles (fiche de travail DVGW G 260) et les combustibles liquides (par exemple le fioul), ainsi que pour les systèmes à vapeur selon TRD 604 et les systèmes à eau chaude selon DIN EN12828, les systèmes selon DIN EN12952-11 et DIN EN12953-9. Le DWR est utilisé pour surveiller les pressions maximales et minimales. Ce pressostat est "de construction spéciale" et a été testé avec 2 millions de cycles de fonctionnement. Il existe des tests TÜV et DVGW. Il est doté d'un boîtier robuste en aluminium moulé sous pression résistant à l'eau de mer. Le différentiel de commutation est réglable avec les types DWR-203.
Features & Benefits:- La série DWR est calibrée pour une pression croissante. Cela signifie que la pression de commutation réglable sur l'échelle correspond au point de commutation à une pression croissante. Le point de réarmement est inférieur de la valeur du différentiel de commutation. Dans la version ...-203, le différentiel de commutation est réglable. L'étalonnage de base est maintenu.
- Pression d'éclatement pour tous les types ≥ 100 bar, vérifiée par le test TÜV.
- Capteur "de construction spéciale" par test de 2 millions de cycles.
- Pour le contrôle de la pression maximale et minimale.
- TV.DWFS (SDBFS).17-281 selon le mémorandum VdTUEV Pression 100, édition 03.2017 et DIN EN 12952-11 et DIN EN 12953-9:2007.
- ID 0000035004 selon DIN EN 764-7:2002 et DIN EN 13611:2015-09
- CE-0085CL0343 selon la norme DIN EN 1854, édition 01.10.2010
- SIL2 selon IEC 61508-2
Autres
- Brand
- FEMA
Autres
- Brand
- FEMA
- Brand : FEMA