Commutateurs et capteurs de pression
Ex-DCM / Ex-DNM Pressostats et contrôleurs de pression pour surpression
Ce pressostat universel peut être utilisé dans la construction mécanique générale et l'industrie des machines d'imprimerie, ainsi qu'en pneumatique et en hydraulique.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les pressostats et contrôleurs de pression pour surpression Ex-DCM / Ex-DNM sont des pressostats universels qui peuvent être utilisés dans la construction mécanique générale et l'industrie des machines d'imprimerie, ainsi qu'en pneumatique et en hydraulique. Ils sont dotés d'un boîtier robuste en aluminium moulé sous pression GD Al Si 12 résistant à l'eau de mer. Les types Ex-DCM ont un différentiel de commutation non réglable et les types Ex-DNM ont un différentiel de commutation réglable.
Features & Benefits:- Les séries Ex-DCM/Ex-DNM sont calibrées pour la chute de pression. Cela signifie que la pression de commutation réglable
- Cela signifie que la pression de commutation réglable sur l'échelle correspond au point de commutation à la pression descendante.
- Le point de réinitialisation est plus élevé de la valeur du différentiel de commutation.
- SIL2 selon IEC 61508-2
- IBExU12ATEX1040 selon ATEX 2014/34/EU
- IECEx IBE 14.0077
Autres
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Switch Configuration
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- Scale Calibration
- falling pressure
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- overdruk relatief
- sobrepresión relativa
- sovrapressione relativa
- surpression relative
- Überdruck relativ
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
Autres
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Switch Configuration
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- Scale Calibration
- falling pressure
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- overdruk relatief
- sobrepresión relativa
- sovrapressione relativa
- surpression relative
- Überdruck relativ
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
- Minimum Operating Ambient Temperature : -20
- Maximum Operating Ambient Temperature : 60
- Brand : FEMA|Honeywell
- Switch Configuration : 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- Scale Calibration : falling pressure
- Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
- Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in