/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commutateurs et capteurs de pression

    Pressostats différentiels Ex-DDCM

    Les contrôleurs de pression différentielle FEMA conviennent à la surveillance et au contrôle des pressions différentielles, à la surveillance du débit et au contrôle automatique des systèmes de filtration.

    Aperçu

    Les pressostats différentiels Ex-DDCM conviennent pour la surveillance et le contrôle des pressions différentielles, la surveillance du débit et le contrôle automatique des systèmes de filtration. Un système à double chambre avec soufflet en acier inoxydable ou membrane en Perbunan détecte la différence entre les deux pressions appliquées. La pression de commutation souhaitée est réglable en continu dans les plages indiquées. Tous les moniteurs de pression différentielle peuvent également être utilisés dans la plage du vide. Le différentiel de commutation n'est pas réglable. Il est livré avec un boîtier robuste en aluminium moulé sous pression GD Al Si 12 résistant à l'eau de mer.

    Le montage se fait directement sur la ligne de pression ou sur une surface plane à l'aide de deux vis de 4 mm de diamètre.

    Notez le raccordement des lignes sous pression :

    P (+) = haute pression

    S (-) = basse pression

    Features & Benefits:
    • La série Ex-DDCM est calibrée pour la chute de pression. Cela signifie que la pression de commutation réglable sur l'échelle correspond au point de commutation à la pression descendante. Le point de réarmement est plus élevé de la valeur du différentiel de commutation.
    Certifications:
    • SIL2 selon IEC 61508-2
    • IBExU12ATEX1040 selon ATEX 2014/34/EU
    • IECEx IBE 14.0077
    Caractéristiques

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 60
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration
      • falling pressure
    • Pressure Type
      • Differential Pressure, Relative
      • Differential Pressure, Relative
      • Differenzdruck relativ
      • verschildruk relatief
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 60
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration
      • falling pressure
    • Pressure Type
      • Differential Pressure, Relative
      • Differential Pressure, Relative
      • Differenzdruck relativ
      • verschildruk relatief
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 60
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Switch Configuration : 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration : falling pressure
    • Pressure Type : Differential Pressure, Relative|Differential Pressure, Relative|Differenzdruck relativ|verschildruk relatief
    • Connection Type : Internal Thread G1/4 in