Commutateurs et capteurs de pression
Ex-DGM Moniteurs de pression pour les gaz combustibles
Testés par le DVGW selon la norme DIN EN1854 Les moniteurs de pression de gaz conviennent à tous les gaz conformément à la fiche de travail G260 du DVGW et à l'air.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les moniteurs de pression Ex-DGM pour les gaz combustibles sont testés par le DVGW selon la norme DIN EN1854. Les moniteurs de pression de gaz conviennent à tous les gaz conformément à la fiche de travail G260 du DVGW et à l'air.
Il est livré avec un boîtier robuste en aluminium moulé sous pression résistant à l'eau de mer GD AI Si 12. Les différentiels de commutation dépendent largement de la pression de veille réglée et ne sont pas réglables.
Features & Benefits:- La série DGM est calibrée pour une pression croissante. Cela signifie que la pression de commutation réglable sur l'échelle correspond au point de commutation à pression croissante. Le point de réinitialisation est inférieur de la valeur du différentiel de commutation.
- Pour le contrôle de la pression maximale et minimale
- CE-0085 AQ 1088 selon EU/2009/142/EG (30.11.2009) et DIN EN 1854 (01.07.2006)
- IBExU12ATEX1040 conformément à ATEX 2014/34/EU
- SIL2 selon IEC 61508-2
Autres
- Brand
- FEMA
Autres
- Brand
- FEMA
- Brand : FEMA