/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Commutateurs et capteurs de pression

    Pressostats et vacuostats Ex-DNS / Ex-VNS avec capteurs en acier inoxydable (14571)

    Discontinué

    Les pressostats de la série DNS conviennent à la surveillance et au contrôle des pressions dans les usines chimiques, l'ingénierie des procédés et toute situation où la pression des liquides et des gaz agressifs doit être surveillée.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les pressostats et vacuostats Ex-DNS / Ex-VNS avec capteurs en acier inoxydable (1.4571) conviennent à la surveillance et au contrôle des pressions dans les usines chimiques, les procédés industriels et dans toutes les situations où la pression des liquides et des gaz agressifs doit être surveillée. Tous les composants du système de capteurs sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité (1.4571) et soudés selon les méthodes les plus récentes sans ajout de métaux. Le capteur de pression est soudé au plasma sans joint. Il est livré avec un boîtier robuste en aluminium moulé sous pression GD Al Si 12 résistant à l'eau de mer. Le boîtier en aluminium moulé sous pression GD Al Si est chromé et émaillé au four avec un plastique résistant. Des tests de corrosion avec une solution saline à 3% et 30 changements de température de +10 à +80°C n'ont montré aucune altération de la surface après 20 jours.

    Pour la commutation Ex-DNS /Ex-VNS, le différentiel n'est pas réglable.

    Features & Benefits:
    • Les séries Ex-DNS et Ex-VNS sont étalonnées pour une pression décroissante. Cela signifie que la pression de commutation réglable
    • Cela signifie que la pression de commutation réglable sur l'échelle correspond au point de commutation à la pression descendante. Le point de réinitialisation est plus élevé de la valeur du différentiel de commutation.
    Certifications:
    • IBExU12ATEX1040 selon ATEX 2014/34/EU
    • IECEx IBE 14.0077
    • SIL2 selon IEC 61508-2
    Caractéristiques

    Autres

    • Switching Differential
      • 0.002 bar (air pressure)
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 60
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration
      • falling pressure
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in

    Autres

    • Switching Differential
      • 0.002 bar (air pressure)
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 60
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration
      • falling pressure
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    • Switching Differential : 0.002 bar (air pressure)
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 60
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Switch Configuration : 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration : falling pressure
    • Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
    • Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in