/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commutateurs et capteurs de pression

    Moniteurs de pression/limiteurs de pression Ex-DWR

    Le DWR est utilisé pour surveiller les pressions maximales et minimales. Cet interrupteur de pression est « de construction spéciale » et a été testé avec 2 millions de cycles de fonctionnement.

    Aperçu

    Les moniteurs/limiteurs de pression Ex-DWR sont particulièrement adaptés comme moniteur ou limiteur de pression pour les gaz combustibles (feuille de travail DVGW G 260) et les combustibles liquides (par exemple le fioul), ainsi que pour les systèmes à vapeur selon TRD 604 et les systèmes à eau chaude selon DIN EN12828, les systèmes selon DIN EN12952-11 et DIN EN12953-9. Le DWR est utilisé pour surveiller les pressions maximales et minimales. Ce pressostat est "de construction spéciale" et a été testé avec 2 millions de cycles de fonctionnement. Il existe des tests TÜV et DVGW. Il est livré avec un boîtier robuste en aluminium moulé sous pression résistant à l'eau de mer.

    Features & Benefits:
    • La série Ex-DWR est calibrée pour une pression croissante. Cela signifie que la pression de commutation réglable
    • sur l'échelle correspond au point de commutation à pression croissante. Le point de réinitialisation est inférieur de
    • de la valeur du différentiel de commutation.
    • Le capteur est "de construction spéciale" par un test de 2 millions de cycles.
    • Surveillance de la pression maximale et minimale
    • Pression d'éclatement pour tous les types ≥ 100 bar, vérifiée par le test TÜV.
    Certifications:
    • TV.DWFS (SDBFS).17-281 selon le mémorandum VdTUEV Pression 100, édition 03.2017 et DIN EN 12952-11 et DIN EN 12953-9:2007.
    • ID 0000035004 selon DIN EN 764-7:2002 et DIN EN 13611:2008
    • CE-0085CL0343 selon la norme DIN EN 1854, édition 07.2006
    Caractéristiques

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 60 Degrees Celsius
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • SPDT Microswitch 250; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration
      • rising pressure
    • Regulatory Approvals
      • DIN EN12828; DIN EN12952-11; DIN EN12953-9; DIN 16 288; ISO 228 Part 1; DIN EN764-7; DIN EN12828; TRD 604; G 260 Watt
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Mounting Type
      • Pressure line or Flat surface inch
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 60 Degrees Celsius
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • SPDT Microswitch 250; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration
      • rising pressure
    • Regulatory Approvals
      • DIN EN12828; DIN EN12952-11; DIN EN12953-9; DIN 16 288; ISO 228 Part 1; DIN EN764-7; DIN EN12828; TRD 604; G 260 Watt
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Mounting Type
      • Pressure line or Flat surface inch
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 60 Degrees Celsius
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Switch Configuration : SPDT Microswitch 250; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration : rising pressure
    • Regulatory Approvals : DIN EN12828; DIN EN12952-11; DIN EN12953-9; DIN 16 288; ISO 228 Part 1; DIN EN764-7; DIN EN12828; TRD 604; G 260 Watt
    • Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
    • Mounting Type : Pressure line or Flat surface inch
    • Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in