/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commutateurs et capteurs de pression

    Pressostats à pression négative Ex-VCM / Ex-VNM

    Discontinué

    Les pressostats à pression négative FEMA détectent la différence de pression par rapport à la pression atmosphérique. Le point de référence "zéro" sur l'échelle de l'appareil correspond à la pression atmosphérique correspondante.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les pressostats à pression négative Ex-VCM / Ex-VNM détectent la différence de pression par rapport à la pression atmosphérique. Toutes les données relatives aux plages de pression de commutation et donc également les divisions d'échelle sur les appareils de commutation doivent être comprises comme la différence de pression entre la pression atmosphérique de référence et la pression de commutation réglée. Le point de référence "zéro" sur l'échelle de l'appareil correspond à la pression atmosphérique pertinente. Il est livré avec un boîtier robuste en aluminium moulé sous pression GD Al Si 12 résistant à l'eau de mer

    Features & Benefits:
    • Les séries Ex-VCM et Ex-VNM sont calibrées pour la pression descendante. Cela signifie que la pression de commutation réglable sur l'échelle correspond au point de commutation à la chute de pression. Le point de réarmement est plus élevé de la valeur du différentiel de commutation.
    Certifications:
    • SIL2 selon IEC 61508-2
    • IBExU12ATEX1040 selon ATEX 2014/34/EU
    • IECEx IBE 14.0077
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • FEMA

    Autres

    • Brand
      • FEMA
    • Brand : FEMA