/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commutateurs et capteurs de pression

    FD Limiteurs de pression maximale pour les installations de gaz liquide

    Discontinué

    La série FD est construite conformément aux directives spéciales pour l'ingénierie des gaz liquides. Toutes les parties en contact avec le fluide sont en acier inoxydable 1.4104 et 1.4571.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les limiteurs de pression maximale FD pour les installations de gaz liquide sont construits conformément aux directives spéciales pour l'ingénierie du gaz liquide. Toutes les pièces entrant en contact avec le fluide sont en acier inoxydable 1.4104 et 1.4571. Le capteur de pression a été conçu pour être "autosurveillé", c'est-à-dire qu'en cas de rupture du soufflet de mesure, le capteur de pression se déconnecte vers le côté sûr. Le capteur de pression est donc conforme à la norme "de construction spéciale" au sens du mémorandum VdTÜV "Pression 100". Les limiteurs de pression sont utilisés dans les circuits de commande à sécurité intrinsèque (protection Ex-i). Grâce à un amplificateur de séparation, le circuit de commande est également surveillé en cas de rupture de ligne et de court-circuit. Il est livré avec un boîtier de commutateur en aluminium moulé sous pression GD Al Si 12. La pression de commutation (3-16 bar) est réglable à l'aide de la tige de réglage après avoir retiré la boîte à bornes. Protection contre les explosions de type Ex-i (uniquement en cas d'utilisation avec un amplificateur de séparation). Note : Les limiteurs de pression FD ne doivent jamais être connectés directement à la tension du réseau. Ils ne doivent être utilisés qu'avec un amplificateur de séparation.

    Features & Benefits:
    • Surveillance de rupture de ligne et de court-circuit
    • Sur les types FD16-326 et FD16-327 utilisés avec un amplificateur de séparation, le circuit de commande est surveillé pour les courts-circuits et les ruptures de ligne.
    • La combinaison de résistances incorporée dans le pressostat garantit qu'un courant défini circule à tout moment pendant le fonctionnement normal.
    • En cas de court-circuit ou de rupture de ligne, le niveau de courant change et le relais se met en position de sécurité.
    Certifications:
    • ID 0000033127 selon le mémorandum VdTUEV Pression 100/1, édition 07.2006 et DIN EN 12952-11, édition 09.2007 et DIN EN 12953-9, édition 09.2007.
    • 01 202 931-B-11-0002 selon la directive 97/23/CE.
    • SIL2 selon IEC 61508-2
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • FEMA

    Autres

    • Brand
      • FEMA
    • Brand : FEMA