/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commutateurs et capteurs de pression

    Médiateur de pression à un point de commutation/Joint membrane

    Discontinué

    Un médiateur de pression à un point de commutation / un joint à membrane FEMA Automation sont nécessaires si des fluides agressifs, visqueux ou cristallisants doivent être tenus à l'écart du capteur de pression réel.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Un médiateur de pression à un point de commutation / un joint à membrane FEMA Automation sont nécessaires si des fluides agressifs, visqueux ou cristallisants doivent être tenus à l'écart du capteur de pression réel. Un médiateur de pression est également indispensable pour éviter les cavités si un nettoyage facile des conduites d’alimentation est important. Les interrupteurs de pression des dispositifs d’évaluation et de pression forment une unité autonome. Le milieu de remplissage du liquide de transmission transmet la pression moyenne de la membrane de séparation à l’élément de mesure. Le milieu de remplissage M 20 est sûr pour un usage alimentaire et peut supporter des températures allant de 40 à +300 °C. Il convient également aux applications industrielles.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • FEMA
    • For Use With
      • Pressure Switches; Pressure Transmitters volt

    Autres

    • Brand
      • FEMA
    • For Use With
      • Pressure Switches; Pressure Transmitters volt
    • Brand : FEMA
    • For Use With : Pressure Switches; Pressure Transmitters volt