/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    pressure switches and sensors

    Limiteurs de pression SDBAM

    Discontinué

    Les limiteurs de pression SDBAM sont adaptés à la surveillance de la pression maximale dans les systèmes à vapeur et à eau chaude.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La série de limiteurs de pression SDBAM est particulièrement adaptée à la surveillance de la pression maximale dans les systèmes à vapeur et à eau chaude. Le pressostat est de construction spéciale , avec un capteur de pression autosurveillé, construit conformément à la directive sur les équipements sous pression PED 2014/68/EU. Il peut être utilisé comme contrôleur de pression ou comme limiteur de pression pour le contrôle de la pression maximale (systèmes conformes à TRBS DIN EN12828) systèmes conformes à DIN EN12952-11 et DIN EN12953-9 et est disponible avec ou sans réglage.

    Il est livré avec un boîtier robuste en aluminium moulé sous pression résistant à l'eau de mer.

    Les SDBAM sont des limiteurs de pression pour le contrôle de la pression maximale (avec verrouillage interne).

    Features & Benefits:
    • Les contrôleurs de pression et les limiteurs de pression de sécurité sont calibrés de manière à ce que, sous une pression croissante, la commutation s'effectue au niveau de l'interrupteur de sécurité.
    • Les contrôleurs de pression et les limiteurs de pression de sécurité sont calibrés de manière à ce que, sous une pression croissante, la commutation s'effectue à la pression de commutation définie.
    • Le point de réarmement en cas de baisse de pression est abaissé de la valeur du différentiel de commutation ou, dans le cas des limiteurs de pression, de la baisse de la pression de commutation.
    • Le point de réarmement sous pression décroissante est abaissé de la valeur du différentiel de commutation ou, dans le cas des limiteurs de pression, de la chute de pression indiquée dans le tableau.
    • La valeur de l'échelle correspond au point de commutation supérieur.
    • La pression de déclenchement pour tous les types ≥ 100 bar.
    • Vérifié par le test TÜV.
    Certifications:
    • ID 0000033127 selon le mémorandum VdTUEV Pression 100/1, édition 07.2006 et DIN EN 12952-11, édition 09.2007 et DIN EN 12953-9, édition 09.2007.
    • 01 202 931-B-11-0002 selon la directive 97/23/CE.
    • SIL2 selon IEC 61508-2
    Caractéristiques

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Scale Calibration
      • rising pressure
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Scale Calibration
      • rising pressure
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 70
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Switch Configuration : SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Scale Calibration : rising pressure
    • Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
    • Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer